Clip a molla versione grande acciaio per molle zincato 07852-02-1114
- Struttura robusta in acciaio per molle
- Durevole e resistente, per un utilizzo continuo
- L'elevata forza di serraggio garantisce un fissaggio sicuro
Unità di vendita
26,16 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Clip a molla
Versione 1
versione grande
Materiale
Corpo base
acciaio per molle
Superficie
corpo base
zincato
D1=Foro di montaggio
4,8
H=Altezza
135
N=Numero dei fori di montaggio
114
S=Spessore
1,7
A
35,8
B
26,5
Campo di serraggio
mm
114-118
Codice UNSPSC
30152001
H1
75
L
69
Numero di
fori
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
Acciaio per molle 1.1200.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Le clip a molla consentono di mantenere in posizione elementi cilindrici come tubi, tubi flessibili e utensili grazie alla tensione della molla. Consentono di inserire a scatto o estrarre rapidamente gli oggetti cilindrici.
La clip a molla può essere fissata alla base con viti o rivetti ciechi.
La clip a molla può essere fissata alla base con viti o rivetti ciechi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.