IT
Choose your Language
Denominazione
Clip a molla
Versione 1
versione grande
Materiale Corpo base
acciaio per molle
Superficie corpo base
zincato
D1=Foro di montaggio
4,75
H=Altezza
101,6
N=Numero dei fori di montaggio
89
S=Spessore
1,3
A
25,4
B
22,2
Campo di serraggio mm
89-93
Codice UNSPSC
30152001
H1
50
L
49
Numero di fori
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
Material
Spring steel 1.1200
Version
Galvanised.
Note
Spring clips can be used to hold cylindrical objects such as pipes, hoses and tools in place by means of spring tension. They permit cylindrical objects to be securely held and quickly removed.

The spring clips can be secured at the base using screws or rivets.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche