IT
Choose your Language
Denominazione
Clip a molla
Versione 1
versione grande
Materiale Corpo base
acciaio per molle
Superficie corpo base
zincato
D1=Foro di montaggio
4,9
H=Altezza
75,5
N=Numero dei fori di montaggio
64
S=Spessore
1
A
16,4
B
19,1
Campo di serraggio mm
64-67
Codice UNSPSC
30152001
H1
45
L
35
Numero di fori
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
Acciaio per molle 1.1200.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Le clip a molla consentono di mantenere in posizione elementi cilindrici come tubi, tubi flessibili e utensili grazie alla tensione della molla. Consentono di inserire a scatto o estrarre rapidamente gli oggetti cilindrici.

La clip a molla può essere fissata alla base con viti o rivetti ciechi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche