IT
Choose your Language
Denominazione
Cavallotto a U in tondino d'acciaio
DIN
-
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincatura galvanica
A=Diametro
428
B=Lunghezza filettatura
70
D1=Per diametro
406-419
D2=Diametro
22
D3=Filettatura
M24
H1=Altezza complessiva
487
Codice UNSPSC
31000000
Diametro nominale del tubo (mm)
400
Diametro nominale del tubo (pollici)
16
E
452
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
Acciaio o acciaio inox A4 (1.4571).

Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Cavallotti a U in tondino d'acciaio conformi alla norma DIN 3570, forma A, per il fissaggio sicuro di tubazioni su guide profilate, mensole o strutture in acciaio.

Possono essere utilizzate sia come punto fisso che come supporto guida. Se utilizzate come supporto guida, i dadi disposti sopra e sotto il componente devono essere serrati. Il tubo dovrebbe rimanere libero di muoversi per consentire la dilatazione termica.
Fornitura
I cavallotti a U in tondino d'acciaio vengono forniti senza dadi.
Accessory
07210 Dadi esagonali DIN 934.
07213 Dadi esagonali con inserto di bloccaggio in poliammide DIN 982.
07214 Dadi esagonali con inserto di bloccaggio in poliammide DIN 985.
07215 Dadi esagonali con inserto di bloccaggio DIN 980.
07216 Dado esagonale con flangia e zigrinatura di bloccaggio.
07217 Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661.
07300 Rondelle, versione media DIN EN ISO 7089 A.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought