Cavallotto a U in tondino d'acciaio lungo acciaio zincatura galvanica 07860-01-1530
- Versione lunga simile a DIN 3570 forma A
- Realizzate in robusto acciaio tondo
- Gambi filettati uniformi per un montaggio semplice
- Elevata capacità di carico e resistenza
Unità di vendita
69,81 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cavallotto a U in tondino d'acciaio
Versione 1
lungo
DIN
-
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
A=Diametro
530
B=Lunghezza filettatura
145
D1=Per diametro
508-521
D2=Diametro
22
D3=Filettatura
M24
H1=Altezza complessiva
627
Codice UNSPSC
31000000
Diametro nominale
del tubo
(mm)
500
Diametro nominale
del tubo
(pollici)
20
E
554
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
Acciaio o acciaio inox A4 (1.4571).
Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Cavallotti a U in tondino d'acciaio lunghi, simili a DIN 3570 forma A, per il fissaggio sicuro di tubazioni su guide profilate, mensole o strutture in acciaio.
Possono essere utilizzate sia come punto fisso che come supporto guida. Se utilizzate come supporto guida, i dadi disposti sopra e sotto il componente devono essere serrati. Il tubo dovrebbe rimanere libero di muoversi per consentire la dilatazione termica.
Questi cavallotti a U in tondino d'acciaio si basano, per tutte le dimensioni, sulla DIN 3570, con l'eccezione dell'altezza complessiva H1 e della lunghezza della filettatura B, che sono maggiorate. Ciò risulta particolarmente utile quando la staffa deve essere montata con piastre di serraggio o attraverso superfici di appoggio di elevato spessore.
Possono essere utilizzate sia come punto fisso che come supporto guida. Se utilizzate come supporto guida, i dadi disposti sopra e sotto il componente devono essere serrati. Il tubo dovrebbe rimanere libero di muoversi per consentire la dilatazione termica.
Questi cavallotti a U in tondino d'acciaio si basano, per tutte le dimensioni, sulla DIN 3570, con l'eccezione dell'altezza complessiva H1 e della lunghezza della filettatura B, che sono maggiorate. Ciò risulta particolarmente utile quando la staffa deve essere montata con piastre di serraggio o attraverso superfici di appoggio di elevato spessore.
Fornitura
I cavallotti a U in tondino d'acciaio vengono forniti senza dadi.
Accessory
07210 Dadi esagonali DIN 934.
07213 Dadi esagonali con inserto di bloccaggio in poliammide DIN 982.
07214 Dadi esagonali con inserto di bloccaggio in poliammide DIN 985.
07215 Dadi esagonali con inserto di bloccaggio DIN 980.
07216 Dado esagonale con flangia e zigrinatura di bloccaggio.
07217 Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661.
07300 Rondelle, versione media DIN EN ISO 7089 A.
07213 Dadi esagonali con inserto di bloccaggio in poliammide DIN 982.
07214 Dadi esagonali con inserto di bloccaggio in poliammide DIN 985.
07215 Dadi esagonali con inserto di bloccaggio DIN 980.
07216 Dado esagonale con flangia e zigrinatura di bloccaggio.
07217 Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661.
07300 Rondelle, versione media DIN EN ISO 7089 A.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.