EN
Choose your language
Designation
Round steel bracket
Version 1
long
DIN
ÄHNLICH DIN 3570
Form
A
Main material
stainless steel A4
Surface finish body
bright
A=Diameter
82
B=Thread length
77
D1=For diameter
76,1
D2=Diameter
10,76
D3=Thread
M12
H1=Total height
135
E
94
Tube nom. diameter (inch)
2 1/2
Tube nom. diameter (mm)
65
UNSPSC Code
31000000
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
Description

Materiale

Acciaio o acciaio inox A4 (1.4571).

Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Cavallotti a U in tondino d'acciaio lunghi, simili a DIN 3570 forma A, per il fissaggio sicuro di tubazioni su guide profilate, mensole o strutture in acciaio.

Possono essere utilizzate sia come punto fisso che come supporto guida. Se utilizzate come supporto guida, i dadi disposti sopra e sotto il componente devono essere serrati. Il tubo dovrebbe rimanere libero di muoversi per consentire la dilatazione termica.

Questi cavallotti a U in tondino d'acciaio si basano, per tutte le dimensioni, sulla DIN 3570, con l'eccezione dell'altezza complessiva H1 e della lunghezza della filettatura B, che sono maggiorate. Ciò risulta particolarmente utile quando la staffa deve essere montata con piastre di serraggio o attraverso superfici di appoggio di elevato spessore.
Fornitura
I cavallotti a U in tondino d'acciaio vengono forniti senza dadi.
Accessory
07210 Dadi esagonali DIN 934.
07213 Dadi esagonali con inserto di bloccaggio in poliammide DIN 982.
07214 Dadi esagonali con inserto di bloccaggio in poliammide DIN 985.
07215 Dadi esagonali con inserto di bloccaggio DIN 980.
07216 Dado esagonale con flangia e zigrinatura di bloccaggio.
07217 Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661.
07300 Rondelle, versione media DIN EN ISO 7089 A.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche