Vite per cava a T acciaio da bonifica nero trattato termicamente 07040-1080
- Montaggio rapido per dimensioni della cava da 6 a 42 mm
- Filettatura rollata (maggiore resistenza)
Sales unit
8,22 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Screw
Version 1
for T-slot
DIN
DIN 787
Product type
screw
Main
material
QT steel
Surface finish
body
tempered
Main
colour
black
B=Thread length
50
BN=For slot
10
D1=Thread
M10
G=thread / for thread
M10
L=Length
80
A
9,7 -0,3/-0,5
Grade
10.9
Kind of fastening
T-slot
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
Description
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Guida cave fucinata, fresata, filettatura rullata.
M6–M12 trattati termicamente a 10.9, colore nero.
M14–M36 trattati termicamente a 8.8, colore nero.
M6–M12 trattati termicamente a 10.9, colore nero.
M14–M36 trattati termicamente a 8.8, colore nero.
Nota
Carico consentito, vedere la scheda tecnica.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.