IT
Choose your Language
Denominazione
Vite
Versione 1
testa bombata
DIN
simile a DIN 34805-2
Forma
B
Tipo di forma
con cava esalobata e collare
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M6
G=filettatura / per filettatur
M6
L=Lunghezza
30
TX=Impronta interna
30
Classe di resistenza
10.9
Codice UNSPSC
31161502
D1
13,6
K
3,3
Lg max.
3
Ls min.
0
Sistema di fissaggio
cava esalobata
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 10.9, zincatura galvanica.
Acciaio inox A 2-70, superficie grezza.
Nota
DIN 34805-1 - Forma A: Viti con testa bombata ribassata con cava esalobata.
DIN 34805-2 - Forma B: Viti con testa bombata ribassata con cava esalobata e collare.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought