Vite testa bombata acciaio inox A2 grezzo 07174-02-1108X25
Unità di vendita
2,13 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite
Versione 1
testa bombata
DIN
simile a DIN 34805-1
Forma
A
Tipo di forma
con cava esalobata
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
L=Lunghezza
25
TX=Impronta interna
40
Classe di resistenza
70
Codice UNSPSC
31161502
DK
14
K
4,5
Lg
max.
3,75
Ls
min.
0
Sistema di fissaggio
cava esalobata
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 10.9, zincatura galvanica.
Acciaio inox A 2-70, superficie grezza.
Acciaio inox A 2-70, superficie grezza.
Nota
DIN 34805-1 - Forma A: Viti con testa bombata ribassata con cava esalobata.
DIN 34805-2 - Forma B: Viti con testa bombata ribassata con cava esalobata e collare.
DIN 34805-2 - Forma B: Viti con testa bombata ribassata con cava esalobata e collare.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.