Screw rounded head stainless steel A2 bright 07174-02-1106X10
Sales unit
0,49 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Screw
Version 1
rounded head
DIN
similar to DIN 34805-1
Form
A
Form definition
with hexalobular socket
Product type
screw
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D=Thread
M6
G=thread / for thread
M6
L=Length
10
TX=Internal drive
30
DK
10,5
Grade
70
K
3,3
Kind of fastening
hexalobular socket
Lg
max.
3
Ls
min.
0
UNSPSC Code
31161502
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
Description
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 10.9, zincatura galvanica.
Acciaio inox A 2-70, superficie grezza.
Acciaio inox A 2-70, superficie grezza.
Nota
DIN 34805-1 - Forma A: Viti con testa bombata ribassata con cava esalobata.
DIN 34805-2 - Forma B: Viti con testa bombata ribassata con cava esalobata e collare.
DIN 34805-2 - Forma B: Viti con testa bombata ribassata con cava esalobata e collare.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.