EN
Choose your language
Designation
Countersunk screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
D=Thread
M16
G=thread / for thread
M16
L=Length
40
SW=key width
10
D1
30
D1 max.
30,61
Grade
8.8
K
7,5
K max.
8,8
Kind of fastening
hexagon socket
Lg max.
4
Ls min.
0
T
5,3
T max.
5,4
Thread type
full thread
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
Description

Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche