Vite a testa svasata con esagono incassato acciaio zincatura galvanica 07175-412X45
- -
- Acciaio
- Classe di resistenza 8.8 o 10.9
- Non trattato (nero) o zincato galvanicamente
Unità di vendita
1,06 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a testa svasata
Versione 1
con esagono incassato
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M12
G=filettatura / per filettatur
M12
L=Lunghezza
45
SW=Apertura chiave
8
Classe di resistenza
8.8
D1
24
D1
max.
24,81
K
6,5
K max.
7,44
Lg
max.
3,5
Ls
min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
4,6
T
max.
4,9
Tipo di filettatura
filettatura continua
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
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.