Vite a testa svasata con esagono incassato acciaio grezzo (nero) 07175-310X20
- -
- Acciaio
- Classe di resistenza 8.8 o 10.9
- Non trattato (nero) o zincato galvanicamente
Sales unit
1,09 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Countersunk screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
bright (black)
D=Thread
M10
G=thread / for thread
M10
L=Length
20
SW=key width
6
D1
20
D1
max.
20,69
Grade
10.9
K
5,5
K max.
6,2
Kind of fastening
hexagon socket
Lg
max.
3
Ls
min.
0
T
4,4
T
max.
3,9
Thread type
full thread
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
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.