IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a testa svasata
Versione 1
con esagono incassato
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M6
G=filettatura / per filettatur
M6
L=Lunghezza
30
SW=Apertura chiave
4
Classe di resistenza
8.8
D1
12
D1 max.
12,16
K
3,3
K max.
3,72
Lg max.
2
Ls min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
2,5
T max.
2,5
Tipo di filettatura
filettatura continua
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
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche