IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a testa svasata
Versione 1
con esagono incassato
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M16
L=Lunghezza
45
SW=Apertura chiave
10
Classe di resistenza
70
D1
30
D1 max.
30,61
K
7,5
K max.
8,8
Lg max.
4
Ls min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
5,3
T max.
5,4
Tipo di filettatura
filettatura continua
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
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche