Vite a testa svasata con esagono incassato acciaio inox A4 grezzo 07175-616X40
- Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
- Non trattato
Unità di vendita
8,34 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a testa svasata
Versione 1
con esagono incassato
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M16
L=Lunghezza
40
SW=Apertura chiave
10
Classe di resistenza
70
D1
30
D1
max.
30,61
K
7,5
K max.
8,8
Lg
max.
4
Ls
min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
5,3
T
max.
5,4
Tipo di filettatura
filettatura continua
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
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.