Vite a testa svasata con esagono incassato acciaio inox A4 grezzo 07175-605X20
- Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
- Non trattato
Unità di vendita
0,70 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a testa svasata
Versione 1
con esagono incassato
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M5
L=Lunghezza
20
SW=Apertura chiave
3
Classe di resistenza
70
D1
10
D1
max.
10,07
K
2,8
K max.
3,1
Lg
max.
1,6
Ls
min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
2,3
T
max.
2
Tipo di filettatura
filettatura continua
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.