Vite a testa svasata con esagono incassato acciaio inox A2 grezzo 07175-106X25
- Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
- Non trattato
Unità di vendita
0,60 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a testa svasata
Versione 1
con esagono incassato
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M6
G=filettatura / per filettatur
M6
L=Lunghezza
25
SW=Apertura chiave
4
Classe di resistenza
70
D1
12
D1
max.
12,16
K
3,3
K max.
3,72
Lg
max.
2
Ls
min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
2,5
T
max.
2,5
Tipo di filettatura
filettatura continua
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
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.