IT
Choose your Language
Designation
Countersunk screw
Version 1
with hexagon socket
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Product type
screw
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
D=Thread
M2,5
G=thread / for thread
M02,5
L=Length
20
SW=key width
1,5
D1
5,08
D1 max.
5,08
Grade
70
K
1,69
K max.
1,69
Kind of fastening
hexagon socket
Lg max.
0,9
Ls min.
0
T
1,15
T max.
1,15
Thread type
full thread
UNSPSC Code
31161511
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
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche