Vite a testa svasata con cava esalobata acciaio zincatura galvanica 07175-01-408X20
Unità di vendita
0,61 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a testa svasata
Versione 1
con cava esalobata
DIN EN ISO
DIN EN ISO 14581
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
L=Lunghezza
20
TX=Impronta interna
45
Classe di resistenza
8.8
Codice UNSPSC
31161502
DK
15,8
K
4,65
Lg
max.
3,13
Ls
min.
0
Sistema di fissaggio
cava esalobata
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, zincatura galvanica.
Acciaio inox A 2-70, superficie grezza.
Acciaio inox A 2-70, superficie grezza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.