IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a testa svasata
Versione 1
con cava esalobata
DIN EN ISO
DIN EN ISO 14581
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M6
G=filettatura / per filettatur
M6
L=Lunghezza
16
TX=Impronta interna
30
Classe di resistenza
8.8
Codice UNSPSC
31161502
DK
11,3
K
3,3
Lg max.
2,5
Ls min.
0
Sistema di fissaggio
cava esalobata
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, zincatura galvanica.
Acciaio inox A 2-70, superficie grezza.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche