Vite a testa svasata con cava esalobata acciaio zincatura galvanica 07175-01-405X20
Sales unit
0,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Vite a testa svasata
Versione 1
con cava esalobata
DIN EN ISO
DIN EN ISO 14581
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M5
G=filettatura / per filettatur
M5
L=Lunghezza
20
TX=Impronta interna
25
Classe di resistenza
8.8
Codice UNSPSC
31161502
DK
9,3
K
2,7
Lg
max.
2
Ls
min.
0
Sistema di fissaggio
cava esalobata
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
Description
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, zincatura galvanica.
Acciaio inox A 2-70, superficie grezza.
Acciaio inox A 2-70, superficie grezza.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.