{"product":{"productId":"agid.37031","price":8.96,"name":"Viti a testa piana in acciaio con compensazione delle tolleranze per supporti liberi, con filettatura esterna"},"currency":"EUR"}
- Fissaggi per supporto libero con elementi standard
- Compensa le variazioni di temperatura
- Per la compensazione delle tolleranze di fabbricazione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Il supporto con cuscinetto mobile è una vite che collega due elementi permettendone il movimento l'uno verso l'altro (supporto libero).
Il supporto con cuscinetto mobile è utilizzato principalmente quando:
- un cambiamento di temperatura altera le dimensioni di un componente
- si verificano imprecisioni nell'assemblaggio
- le tolleranze di fabbricazione devono essere compensate
- la posizione dei componenti varia a causa dei carichi dinamici
Il supporto con cuscinetto mobile è utilizzato principalmente quando:
- un cambiamento di temperatura altera le dimensioni di un componente
- si verificano imprecisioni nell'assemblaggio
- le tolleranze di fabbricazione devono essere compensate
- la posizione dei componenti varia a causa dei carichi dinamici
Materiale
Perno in acciaio.
Cuscinetto radente in materiale polimerico specifico ad alto rendimento.
O-Ring NBR.
Cuscinetto radente in materiale polimerico specifico ad alto rendimento.
O-Ring NBR.
Versione
Perno elettrozincato.
Nota
Il supporto con cuscinetto mobile è composto da tre parti. Perno, cuscinetto radente e O-ring.
Quando si avvita il perno nel foro, il cuscinetto radente comprime l'O-ring. Questo avviene al massimo per la dimensione X. Dopodiché il cuscinetto radente viene a trovarsi sopra la testa del perno. La corsa è limitata dalla dimensione di installazione H +0,2. Questo fa sì che sia sempre garantito un supporto flottante.
Quando si avvita il perno nel foro, il cuscinetto radente comprime l'O-ring. Questo avviene al massimo per la dimensione X. Dopodiché il cuscinetto radente viene a trovarsi sopra la testa del perno. La corsa è limitata dalla dimensione di installazione H +0,2. Questo fa sì che sia sempre garantito un supporto flottante.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Montaggio
Nota sulla coppia specificata:
Le coppie si riferiscono all'avvitamento in componenti di acciaio. Quando si monta in materiali più morbidi, si deve tener conto dell'indentazione (setting) del diametro del gambo D2. In questo caso è neccessario usare una coppia più bassa. Per evitare che le viti si allentino in caso di coppie ridotte, è opportuno incollare le viti in posizione.
Le coppie si riferiscono all'avvitamento in componenti di acciaio. Quando si monta in materiali più morbidi, si deve tener conto dell'indentazione (setting) del diametro del gambo D2. In questo caso è neccessario usare una coppia più bassa. Per evitare che le viti si allentino in caso di coppie ridotte, è opportuno incollare le viti in posizione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.