IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
Hygienic Usit®
Forma
A
Tipo di forma
low head, without shank
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidato
D=Filettatura
M12
L=Lunghezza
45
SW=Apertura chiave
18
Chiave in acciaio
1.4404
D1
26,6
K
11,5
R
0,9
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Tipo di imballaggio
imballato singolarmente
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
Solo in combinazione con la rondella di tenuta Hygienic USIT® è possibile garantire una tenuta priva di cavità. Le viti lucidate presentano una rugosità superficiale Ra < 0,8 µm. Inoltre, le giunzioni interne sono realizzate con un angolo superiore a 135°, il che riduce l'accumulo di particelle di sporco e garantisce una facile pulizia.

Le viti a testa esagonale con testa ribassata per rondelle di tenuta e supporto Hygienic USIT® sono ideali per il fissaggio in ambienti igienici e sono inoltre conformi alle direttive EHEDG, come attestato dal relativo certificato.
Materiale

Acciaio inox 1.4404.

Versione
lucidato.
Nota

Solo utilizzando la rondella di tenuta Hygienic USIT® 07300-03 apposita è valido il certificato EHEDG.

Accessory
Rondella di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03.
Dado cieco esagonale con collare 07280-10.
Pinza chiave con ganasce di protezione 06661-15.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche