Vite a testa esagonale Hygienic Usit® acciaio inox lucidato 07170-20-08X16
- Sistema di avvitamento certificato EHEDG
- Dimensioni M4 - M16
- Acciaio inox 1.4404
- Montaggio e sostituzione semplici della rondella di guarnizione
Unità di vendita
6,95 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
Hygienic Usit®
Forma
A
Tipo di forma
low head, without shank
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
lucidato
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza
16
SW=Apertura chiave
13
Chiave in acciaio
1.4404
D1
18
K
7,6
R
0,6
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Tipo di imballaggio
imballato singolarmente
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
Solo in combinazione con la rondella di tenuta Hygienic USIT® è possibile garantire una tenuta priva di cavità. Le viti lucidate presentano una rugosità superficiale Ra < 0,8 µm. Inoltre, le giunzioni interne sono realizzate con un angolo superiore a 135°, il che riduce l'accumulo di particelle di sporco e garantisce una facile pulizia.
Le viti a testa esagonale con testa ribassata per rondelle di tenuta e supporto Hygienic USIT® sono ideali per il fissaggio in ambienti igienici e sono inoltre conformi alle direttive EHEDG, come attestato dal relativo certificato.
Le viti a testa esagonale con testa ribassata per rondelle di tenuta e supporto Hygienic USIT® sono ideali per il fissaggio in ambienti igienici e sono inoltre conformi alle direttive EHEDG, come attestato dal relativo certificato.
Materiale
Acciaio inox 1.4404.
Versione
lucidato.
Nota
Solo utilizzando la rondella di tenuta Hygienic USIT® 07300-03 apposita è valido il certificato EHEDG.
Accessory
Rondella di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03.
Dado cieco esagonale con collare 07280-10.
Pinza chiave con ganasce di protezione 06661-15.
Dado cieco esagonale con collare 07280-10.
Pinza chiave con ganasce di protezione 06661-15.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.