Vite a testa esagonale Hygienic Usit® acciaio inox lucidato 07170-21-121X25
- Sistema di avvitamento certificato EHEDG
- Dimensioni M4 - M16
- Acciaio inox 1.4404
- Montaggio e sostituzione semplici della rondella di guarnizione
- Adatto per la pulizia CIP / SIP
Unità di vendita
22,09 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
Hygienic Usit®
Versione 2
con rondella di guarnizione
Forma
A
Tipo di forma
low head, without shank
Tipo di prodotto
senza gambo
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
lucidato
Materiale
Componente
75 EPDM 295
D=Filettatura
M12
L=Lunghezza
25
SW=Apertura chiave
18
Chiave in acciaio
1.4404
D1
26,6
D2
25,5
D3
12,1
K
11,5
Omologazione /
Certificazione
EHEDG
R
0,9
S
1,5
Sistema di fissaggio
esagono esterno
VPE
komplet
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
Set: vite a testa esagonale con testa bassa 07170-20 + rondella di tenuta e supporto Hygienic USIT® 07300-03.
Solo la combinazione tra vite a testa esagonale con collare e rondella Hygienic USIT® di tenuta e supporto può garantire una tenuta priva di cavità.
La vite a testa esagonale con testa bassa per rondella di tenuta e supporto Hygienic USIT® è ideale per un fissaggio in ambienti igienici e la sua conformità alle direttive EHEDG è confermata dal relativo certificato.
Solo la combinazione tra vite a testa esagonale con collare e rondella Hygienic USIT® di tenuta e supporto può garantire una tenuta priva di cavità.
La vite a testa esagonale con testa bassa per rondella di tenuta e supporto Hygienic USIT® è ideale per un fissaggio in ambienti igienici e la sua conformità alle direttive EHEDG è confermata dal relativo certificato.
Materiale
Vite a testa esagonale: acciaio inox 1.4404.
Rondella: acciaio inox 1.4404.
Anello di tenuta:
75 EPDM 295 (nero).
70 EPDM 253815 (bianco).
75 Fluoroprene® XP 45 (blu).
Versione
Vite a testa esagonale: lucidata.
Nota
La certificazione EHEDG è valida solo per la combinazione tra vite esagonale a testa bassa 07170-20 e apposita rondella di tenuta e di supporto Hygienic USIT® 07300-03.
La funzione del sistema di avvitamento Hygienic USIT® è stata testata con materiali in acciaio inox e detergenti comuni. La compatibilità per il rispettivo caso d'impiego deve essere verificata dall'utente.
La funzione del sistema di avvitamento Hygienic USIT® è stata testata con materiali in acciaio inox e detergenti comuni. La compatibilità per il rispettivo caso d'impiego deve essere verificata dall'utente.
Accessory
Dado cieco esagonale con collare 07280-10.
Pinza chiave con ganasce di protezione 96661-15.
Pinza chiave con ganasce di protezione 96661-15.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.