IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
Hygienic Usit®
Versione 2
con rondella di guarnizione
Forma
B
Tipo di forma
low head, with shank
Tipo di prodotto
con gambo
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidato
Materiale Componente
75 EPDM 295
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza
60
SW=Apertura chiave
13
B
22
Chiave in acciaio
1.4404
D1
18
D2
16,9
D3
8,1
K
7,6
Omologazione / Certificazione
EHEDG
R
0,6
S
1
Sistema di fissaggio
esagono esterno
VPE
komplet
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
Set: vite a testa esagonale con testa bassa 07170-20 + rondella di tenuta e supporto Hygienic USIT® 07300-03.

Solo la combinazione tra vite a testa esagonale con collare e rondella Hygienic USIT® di tenuta e supporto può garantire una tenuta priva di cavità.

La vite a testa esagonale con testa bassa per rondella di tenuta e supporto Hygienic USIT® è ideale per un fissaggio in ambienti igienici e la sua conformità alle direttive EHEDG è confermata dal relativo certificato.
Materiale

Vite a testa esagonale: acciaio inox 1.4404.

Rondella: acciaio inox 1.4404.

Anello di tenuta:

75 EPDM 295 (nero).

70 EPDM 253815 (bianco).

75 Fluoroprene® XP 45 (blu).

Versione
Vite a testa esagonale: lucidata.
Nota
La certificazione EHEDG è valida solo per la combinazione tra vite esagonale a testa bassa 07170-20 e apposita rondella di tenuta e di supporto Hygienic USIT® 07300-03.

La funzione del sistema di avvitamento Hygienic USIT® è stata testata con materiali in acciaio inox e detergenti comuni. La compatibilità per il rispettivo caso d'impiego deve essere verificata dall'utente.
Accessory
Dado cieco esagonale con collare 07280-10.
Pinza chiave con ganasce di protezione 96661-15.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought