IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
Hygienic Usit®
Versione 2
filettatura continua
Forma
A
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidato
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza
25
SW=Apertura chiave
13
Chiave in acciaio
1.4404
D1
18
D2
8
K
11,7
Omologazione / Certificazione
EHEDG
R
0,6
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Tipo di imballaggio
imballato singolarmente
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
Solo in combinazione con la rondella di guarnizione Hygienic USIT® è possibile garantire una tenuta priva di cavità. Le viti lucide hanno una rugosità superficiale di Ra < 0,8 µm. Inoltre, le giunzioni interne sono progettate con un raggio minimo di 3 mm, che impedisce alle particelle di sporco di aderire e assicura una facile pulizia.


Le viti a testa esagonale con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT® sono ideali per un fissaggio in ambienti igienici e la loro conformità alle direttive EHEDG è confermata dal relativo certificato.

Materiale

Acciaio inox 1.4404.

Versione
lucidato.
Nota

Solo utilizzando la rondella di tenuta Hygienic USIT® 07300-03 apposita è valido il certificato EHEDG.

Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03.
Viti a testa esagonale con collare 07170-04.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche