Vite a testa esagonale Hygienic Usit® acciaio inox lucidato 07170-04-04X12
- Sistema di avvitamento certificato EHEDG
- Dimensioni M4 - M16
- Acciaio inox 1.4404
- Montaggio e sostituzione semplici della rondella di guarnizione
4,03 €
Descrizione
Solo in combinazione con la rondella di guarnizione Hygienic USIT® è possibile garantire una tenuta priva di cavità. Le viti lucide hanno una rugosità superficiale di Ra < 0,8 µm. Inoltre, le giunzioni interne sono progettate con un raggio minimo di 3 mm, che impedisce alle particelle di sporco di aderire e assicura una facile pulizia.
Le viti a testa esagonale con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT® sono ideali per un fissaggio in ambienti igienici e la loro conformità alle direttive EHEDG è confermata dal relativo certificato.
Acciaio inox 1.4404.
Solo utilizzando la rondella di tenuta Hygienic USIT® 07300-03 apposita è valido il certificato EHEDG.
Rondella di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03.
Viti a testa esagonale con collare 07170-04.