IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
testa bassa
Versione 2
filettatura continua
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
Superficie corpo base
lucidato
D=Filettatura
M12
L=Lunghezza filettatura
40
SW=Apertura chiave
18
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
31161501
D1
23,8
H
8,6
K
10
Tipo di imballaggio
imballato singolarmente
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
Acciaio inox 1.4404.

Versione
lucidato.
Nota
La superficie della vite a testa esagonale è lucidata e la sua forma ottimizzata per l'utilizzo in aree igieniche.
La testa della vite è semisferica sul lato anteriore e il collare conico è realizzato con la corrispondente inclinazione.
Al posto di incisioni o cavità fastidiose, la testa della vite presenta una superficie liscia con una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm.
Lo sporco o i residui di prodotto e/o detergente difficilmente aderiscono alla superficie ed è assicurata una facile pulizia.
Accessory
Per il serraggio e l'allentamento senza danni delle viti, consigliamo la chiave a forchetta in combinazione con la copertura di protezione (96661-03).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche