EN
Choose your language
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
low head
Version 2
tapped through thread
Main material
stainless steel A4
Surface finish body
polished
D=Thread
M10
L=thread length
30
SW=key width
16
D1
20,6
H
7,3
K
8,3
Packaging type
packaged individually
Steel code
1.4404
UNSPSC Code
31161501
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
Description

Materiale

Acciaio inox 1.4404.

Versione
lucidato.
Nota
La superficie della vite a testa esagonale è lucidata e la sua forma ottimizzata per l'utilizzo in aree igieniche.
La testa della vite è semisferica sul lato anteriore e il collare conico è realizzato con la corrispondente inclinazione.
Al posto di incisioni o cavità fastidiose, la testa della vite presenta una superficie liscia con una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm.
Lo sporco o i residui di prodotto e/o detergente difficilmente aderiscono alla superficie ed è assicurata una facile pulizia.
Accessory
Per il serraggio e l'allentamento senza danni delle viti, consigliamo la chiave a forchetta in combinazione con la copertura di protezione (96661-03).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought