Vite a testa esagonale con gambo ridotto acciaio inox A4 lucidato 07170-02-04X12
- Particolarmente indicato per gli ambienti igienici
- Superficie con finitura lucida Ra 0,8 µm che garantisce una pulizia semplice
- Materiale: acciaio inox 1.4404, ottima resistenza alla corrosione
Unità di vendita
5,15 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
con gambo ridotto
Versione 2
hygienic design
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
lucidato
B=Lunghezza filettatura
5
D=Filettatura
M4
G=filettatura / per filettatur
M4
L=Lunghezza
12
SW=Apertura chiave
7
Chiave in acciaio
1.4404
D1
9,2
D2
3,1
H
3
K
4
R
16
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Tipo di imballaggio
materiale sfuso
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
Acciaio inox 1.4404.
Versione
lucidato.
Nota
Le viti con gambo sottile vengono spesso assicurate con un elemento di fissaggio per evitare perdite accidentali. In questo modo è soddisfatta la norma UE 2006/42/CE. Con la rondella di sicurezza opzionale, la vite viene unita in modo imperdibile al componente prima dell'avvitamento. A tale scopo, la rondella viene montata sulla parte filettata e può quindi muoversi liberamente sul gambo sottile. Il gambo della vite non viene danneggiato, ad es. per l'effetto di intaglio della molla. In modalità manuale è esclusa una svitatura autonoma. Tuttavia, è possibile separare la rondella dalla vite con cautela e senza danneggiarla.
La superficie della vite a testa esagonale è lucidata e la sua forma ottimizzata per l'utilizzo in aree igieniche. La testa della vite è semisferica sul lato anteriore e il collare conico è realizzato con la corrispondente inclinazione. Al posto di incisioni o cavità fastidiose, la testa della vite presenta una superficie liscia con una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm. Lo sporco o i residui di prodotto e/o detergente difficilmente aderiscono alla superficie ed è assicurata una facile pulizia.
La superficie della vite a testa esagonale è lucidata e la sua forma ottimizzata per l'utilizzo in aree igieniche. La testa della vite è semisferica sul lato anteriore e il collare conico è realizzato con la corrispondente inclinazione. Al posto di incisioni o cavità fastidiose, la testa della vite presenta una superficie liscia con una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm. Lo sporco o i residui di prodotto e/o detergente difficilmente aderiscono alla superficie ed è assicurata una facile pulizia.
Su richiesta
Filettatura in pollici, altre lunghezze di filettatura e di gambo
Accessory
Rondelle di sicurezza 07170-03.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.