Vite a testa esagonale con gambo acciaio zincatura galvanica 07170-512X80
- Acciaio
- Classe di resistenza 8.8, 10.9 o 12.9
- Non trattato (nero) o zincato galvanicamente
Unità di vendita
1,06 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
con gambo
DIN
DIN 931
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M12
G=filettatura / per filettatur
M12
L=Lunghezza
80
SW=Apertura chiave
19
Classe di resistenza
10.9
E
21,1
K
7,5
Lg
max.
50
Ls
min.
41,25
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Su richiesta
Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.