EN
Choose your language
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with shaft
DIN
DIN 931
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
D=Thread
M12
G=thread / for thread
M12
L=Length
100
SW=key width
19
E
21,1
Grade
10.9
K
7,5
Kind of fastening
hex head
Lg max.
70
Ls min.
61,25
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
Description

Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Su richiesta
Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought