Vite a testa esagonale con gambo acciaio zincatura galvanica 07170-404X40
- Acciaio
- Classe di resistenza 8.8, 10.9 o 12.9
- Non trattato (nero) o zincato galvanicamente
Sales unit
0,38 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with shaft
DIN
DIN 931
ISO
ISO 4014
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
D=Thread
M4
G=thread / for thread
M4
L=Length
40
SW=key width
7
E
7,66
Grade
8.8
K
2,8
Kind of fastening
hex head
Lg
max.
26
Ls
min.
22,5
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
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Su richiesta
Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.