IT
Choose your Language
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with shaft
DIN
DIN 931
ISO
ISO 4014
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
bright (black)
D=Thread
M5
G=thread / for thread
M5
L=Length
40
SW=key width
8
E
8,79
Grade
10.9
K
3,5
Kind of fastening
hex head
Lg max.
24
Ls min.
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
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Su richiesta
Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought