IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
con gambo
DIN
DIN 931
ISO
ISO 4014
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
L=Lunghezza
80
SW=Apertura chiave
24
Classe di resistenza
8.8
E
26,75
K
10
Lg max.
42
Ls min.
32
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Su richiesta
Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche