EN
Choose your language
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
con gambo
DIN
DIN 931
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M12
L=Lunghezza
100
SW=Apertura chiave
19
Classe di resistenza
70
E
21,1
K
7,5
Lg max.
70
Ls min.
61,25
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Description

Materiale
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought