Vite a testa esagonale con gambo acciaio inox A4 grezzo 07170-608X45
- Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
- Non trattato
Sales unit
0,71 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with shaft
DIN
DIN 931
ISO
ISO 4014
Product type
screw
Main
material
stainless steel A4
Surface finish
body
bright
D=Thread
M8
L=Length
45
SW=key width
13
E
14,38
Grade
70
K
5,3
Kind of fastening
hex head
Lg
max.
23
Ls
min.
16,75
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
Description
Materiale
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.