Vite a testa esagonale con gambo acciaio inox A4 grezzo 07170-606X60
- Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
- Non trattato
Sales unit
0,86 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
con gambo
DIN
DIN 931
ISO
ISO 4014
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza
60
SW=Apertura chiave
10
Classe di resistenza
70
E
11,05
K
4
Lg
max.
42
Ls
min.
37
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Description
Materiale
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.