Vite a testa esagonale con flangia e nervatura di bloccaggio acciaio zincatura galvanica 07173-512X40
- Collegamento ad accoppiamento geometrico
- Si impedisce l'auto-allentamento del collegamento
- Riutilizzabile più volte
- Tempra superficiale
Unità di vendita
3,85 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
con flangia e nervatura di bloccaggio
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
B=Lunghezza filettatura
36,5
D=Filettatura
M12
G=filettatura / per filettatur
M12
L=Lunghezza
40
SW=Apertura chiave
17
A
max.
3,5
Classe di resistenza
100
D1
24
K
10
N
(quantità)
60
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Acciaio.
Versione
non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Tempratura superficiale min. 550 HV.
Tempratura superficiale min. 550 HV.
Nota
La zigrinatura si inserisce nel materiale impiegato creando un collegamento geometrico che impedisce un allentamento autonomo del collegamento. Riutilizzabile più volte.
La classe di resistenza 100 corrisponde ca. alla classe di resistenza 10.9.
La classe di resistenza 100 corrisponde ca. alla classe di resistenza 10.9.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.