Vite a testa esagonale con flangia e nervatura di bloccaggio acciaio zincatura galvanica 07173-506X20
- Collegamento ad accoppiamento geometrico
- Si impedisce l'auto-allentamento del collegamento
- Riutilizzabile più volte
- Tempra superficiale
Sales unit
0,71 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with flange and splines
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
B=Thread length
18
D=Thread
M6
G=thread / for thread
M6
L=Length
20
SW=key width
10
A
max.
2
D1
14,2
Grade
100
K
5,5
Kind of fastening
hex head
N
(number)
36
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
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Tempratura superficiale min. 550 HV.
Tempratura superficiale min. 550 HV.
Nota
La zigrinatura si inserisce nel materiale impiegato creando un collegamento geometrico che impedisce un allentamento autonomo del collegamento. Riutilizzabile più volte.
La classe di resistenza 100 corrisponde ca. alla classe di resistenza 10.9.
La classe di resistenza 100 corrisponde ca. alla classe di resistenza 10.9.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.