Vite a testa esagonale con flangia e nervatura di bloccaggio acciaio grezzo (nero) 07173-312X50
- Collegamento ad accoppiamento geometrico
- Si impedisce l'auto-allentamento del collegamento
- Riutilizzabile più volte
- Tempra superficiale
Sales unit
4,30 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
con flangia e nervatura di bloccaggio
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo (nero)
B=Lunghezza filettatura
30
D=Filettatura
M12
G=filettatura / per filettatur
M12
L=Lunghezza
50
SW=Apertura chiave
17
A
max.
3,5
Classe di resistenza
100
D1
24
K
10
N
(quantità)
60
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Tempratura superficiale min. 550 HV.
Tempratura superficiale min. 550 HV.
Nota
La zigrinatura si inserisce nel materiale impiegato creando un collegamento geometrico che impedisce un allentamento autonomo del collegamento. Riutilizzabile più volte.
La classe di resistenza 100 corrisponde ca. alla classe di resistenza 10.9.
La classe di resistenza 100 corrisponde ca. alla classe di resistenza 10.9.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.