EN
Choose your language
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with flange and splines
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
bright (black)
B=Thread length
27,5
D=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
L=Length
30
SW=key width
13
A max.
2,5
D1
18,2
Grade
100
K
7
Kind of fastening
hex head
N (number)
48
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
Description

Materiale
Acciaio.
Versione
non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Tempratura superficiale min. 550 HV.
Nota
La zigrinatura si inserisce nel materiale impiegato creando un collegamento geometrico che impedisce un allentamento autonomo del collegamento. Riutilizzabile più volte.

La classe di resistenza 100 corrisponde ca. alla classe di resistenza 10.9.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought