EN
Choose your language
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
con flangia
DIN EN
DIN EN 1665
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
L=Lunghezza
35
SW=Apertura chiave
13
Classe di resistenza
10.9
D1
18
K
8,1
Lg max.
13
Ls min.
6,75
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Description

Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, zincato galvanicamente.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le lunghezze esatte delle filettature sono riportate nel negozio online.
Le viti di lunghezza ridotta possono essere prodotte con filettatura completa, contrariamente alle norme DIN.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche