IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
con flangia
DIN EN
DIN EN 1665
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
L=Lunghezza
40
SW=Apertura chiave
24
Classe di resistenza
8.8
D1
35
K
15,4
Lg max.
0
Ls min.
0
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, zincato galvanicamente.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le lunghezze esatte delle filettature sono riportate nel negozio online.
Le viti di lunghezza ridotta possono essere prodotte con filettatura completa, contrariamente alle norme DIN.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought