Vite a testa esagonale con flangia acciaio zincatura galvanica 07172-406X16
- Modello: acciaio o acciaio inox A2
Sales unit
0,35 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with flange
DIN EN
DIN EN 1665
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
D=Thread
M6
G=thread / for thread
M6
L=Length
16
SW=key width
10
D1
14,2
Grade
8.8
K
6,6
Kind of fastening
hex head
Lg
max.
0
Ls
min.
0
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
Description
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, zincato galvanicamente.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio classe di resistenza 10.9, zincato galvanicamente.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le lunghezze esatte delle filettature sono riportate nel negozio online.
Le viti di lunghezza ridotta possono essere prodotte con filettatura completa, contrariamente alle norme DIN.
Le viti di lunghezza ridotta possono essere prodotte con filettatura completa, contrariamente alle norme DIN.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.