Vite a testa esagonale con flangia acciaio inox A2 grezzo 07172-106X16
- Modello: acciaio o acciaio inox A2
Unità di vendita
0,46 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
con flangia
DIN EN
DIN EN 1665
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M6
G=filettatura / per filettatur
M6
L=Lunghezza
16
SW=Apertura chiave
10
Classe di resistenza
70
D1
14,2
K
6,6
Lg
max.
0
Ls
min.
0
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, zincato galvanicamente.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio classe di resistenza 10.9, zincato galvanicamente.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le lunghezze esatte delle filettature sono riportate nel negozio online.
Le viti di lunghezza ridotta possono essere prodotte con filettatura completa, contrariamente alle norme DIN.
Le viti di lunghezza ridotta possono essere prodotte con filettatura completa, contrariamente alle norme DIN.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.