Vite con rondella di guarnizione acciaio inox lucidato 07170-10-122X80
- Sistema di avvitamento certificato EHEDG
- Dimensioni M4 - M16
- Acciaio inox 1.4404
- Montaggio e sostituzione semplici della rondella di guarnizione
- Adatto per la pulizia CIP / SIP
35,97 €
Descrizione
Set: vite e testa esagonale con collare 07170-04 + rondella di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03.
Solo la combinazione tra vite a testa esagonale con collare e la rondella di guarnizione Hygienic USIT® può garantire un´ ottima tenuta su tutte le superfici.
La vite a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® è ideale per un fissaggio in ambienti igienici e la sua conformità alle direttive EHEDG è comprovata dal relativo certificato.
Vite a testa esagonale: acciaio inox 1.4404.
Rondella: acciaio inox 1.4404.
Anello di tenuta:
75 EPDM 295 (nero).
70 EPDM 253815 (bianco).
75 Fluoroprene® XP 45 (blu).
Solo per la combinazione tra vite a testa esagonale con collare 07170-04 e la rondella di tenuta apposita Hygienic USIT® 07300-03 è valido il certificato EHEDG.
La compatibilitá del sistema di avvitamento Hygienic USIT® è stata testata con materiali in acciaio inox e detergenti comuni. É necessaria pertanto una verifica di compatibilitá.