IT
Choose your Language
Denominazione
Vite
Versione 1
con rondella di guarnizione
Versione 2
Hygienic Usit®
Forma
B
Tipo di prodotto
con gambo
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidato
Materiale Componente
fluoroprene XP 45
Colore Componente
blu
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza
70
SW=Apertura chiave
13
B
22
Chiave in acciaio
1.4404
D1
18
D2
16,9
D3
8,1
K
11,7
Omologazione / Certificazione
EHEDG
R
0,6
S
1
Sistema di fissaggio
esagono esterno
VPE
komplet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
Fluoroprene®
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto

Set: vite e testa esagonale con collare 07170-04 + rondella di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03.


Solo la combinazione tra vite a testa esagonale con collare e la rondella di guarnizione Hygienic USIT® può garantire un´ ottima tenuta su tutte le superfici.


La vite a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® è ideale per un fissaggio in ambienti igienici e la sua conformità alle direttive EHEDG è comprovata dal relativo certificato.

Materiale

Vite a testa esagonale: acciaio inox 1.4404.

Rondella: acciaio inox 1.4404.

Anello di tenuta:

75 EPDM 295 (nero).

70 EPDM 253815 (bianco).

75 Fluoroprene® XP 45 (blu).

Versione
Vite a testa esagonale: lucidata.
Nota

Solo per la combinazione tra vite a testa esagonale con collare 07170-04 e la rondella di tenuta apposita Hygienic USIT® 07300-03 è valido il certificato EHEDG.

Attenzione

La compatibilitá del sistema di avvitamento Hygienic USIT® è stata testata con materiali in acciaio inox e detergenti comuni. É necessaria pertanto una verifica di compatibilitá.

Accessory
Dadi ciechi con collare 07280-05.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche